Publique sus productos
Iluminación EAE - SATURN V5
EAE Group

Iluminación EAE - SATURN V5

SATURN es un diseño de iluminación atemporal que ofrece al usuario posibilidades de uso funcionales gracias a su diseño minimalista. Con su fuente de luz LED de 16 W de consumo, es energéticamente eficiente y se adapta a cualquier proyecto que requiera una solución económica. Se puede optar por un sensor de movimiento y kits de emergencia según las necesidades del usuario. Ideal para iluminar áreas como escaleras, pasillos, naves técnicas, almacenes, etc.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP65

    Clase de resistencia al impacto IK: IK10

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 16 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +35 °C °C

    Colores de la carcasa: RAL 9016

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciasaturn_v5
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África