Publique sus productos
Iluminación EAE - STL EMPOTRABLE
EAE Group

Iluminación EAE - STL EMPOTRABLE

Gracias a su estructura modular, la luminaria empotrada STL puede funcionar como un módulo individual o crearse en largas líneas ininterrumpidas. Su difusor opalino proporciona una luz homogénea que no cansa la vista.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

    Difusor: Difusor opalino

    IP: IP20

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 /

    Instalación: Empotrado

    Colores de la carrocería: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Especificaciones técnicas
  • Referenciastl_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África