Publique sus productos
Iluminación EAE - TORIA
Iluminación EAE - TORIA
    EAE Group

    Iluminación EAE - TORIA

    TORIA es perfecta para cualquier interior que no requiera ningún grado de protección IP, gracias a sus dimensiones compactas y a la distribución homogénea de la luz.
    Especificaciones
    • Carcasa: Carcasa de aluminio extruido

      Difusor: Difusor opalino

      Ángulos ópticos: -

      Grado de protección IP: IP20

      Clase de resistencia al impacto IK: IK09

      Tensión de entrada: 220-240 V CA

      Potencia: 15 W / 24 W

      Fuente de luz: LED de potencia media

      Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500 K

      CRI: > 80

      Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +50 °C °C

      Colores de la carcasa: RAL 7021

      Instalación: Montaje en superficie

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatoria
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de productosLinear Etanj
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África