Publique sus productos
Iluminación EAE - TORNADO
EAE Group

Iluminación EAE - TORNADO

La luminaria TORNADO WATERPROOF es ideal para proyectos que requieren una combinación equilibrada de economía y eficiencia energética gracias a su estructura tradicional. Sus diversas opciones de flujo luminoso y tamaño ofrecen flexibilidad al usuario. Además de brindar protección total en ambientes húmedos con su grado de protección IP66, su diseño de montaje en superficie facilita la instalación. Su cubierta de policarbonato opalino proporciona una emisión de luz más homogénea.
Especificaciones
  • Carcasa: Cuerpo de PC

    Difusor: Difusor de PC translúcido con nanoóptica (alta resistencia mecánica, resistente a los rayos UV)

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA

    Potencia: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C

    Colores de la carcasa: RAL 7021

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciatornado
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África