Publique sus productos
EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

Especificaciones
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

Especificaciones técnicas
  • Referenciavlx_etanj_v2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring