Publique sus productos
Iluminación EAE - BİSTA
EAE Group

Iluminación EAE - BİSTA

Diseñada en formas redondas y cuadradas, la BISTA YV SBT es la opción ideal para iluminación de acento gracias a su cuerpo fijo. Su fuente de luz profunda minimiza el deslumbramiento ambiental y maximiza el confort visual.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio inyectado

    Sistema óptico: Reflector

    Ángulos ópticos: 24° / 40° / 60°

    Cubierta óptica: Difusor transparente

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 20 W / 28 W / 36 W

    Valor luminoso: 2420 lm / 3330 lm / 4175 lm

    Fuente de luz: COB LED

    Temperatura de color: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Empotrado

Especificaciones técnicas
  • Referenciabista
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosDownlight / Spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África