Publique sus productos
EAE Lighting -- YODA
EAE Group
Archivados

EAE Lighting -- YODA

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)

YODA displays a simple but an assertive stand with its precise lines and geometry that extends in three different directions from the center. Yoda adds flair to your surroundings by complementing your modern and dynamic indoor spaces.

Especificaciones
  • Housing : Aluminum extrusion housing

    Diffuser : Opal diffuser

    IP Protection Class : IP20

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Power : 24W / 48W

    Source of light : SMD LED

    Color Temperature : Warm White / Natural White / Cold White

    CRI : >80

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 7047

    Installation : Pendant

Especificaciones técnicas
  • Referenciayoda
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures