Publique sus productos
Iluminación EAE - YPB
EAE Group

Iluminación EAE - YPB

Con un diseño y una funcionalidad superiores a los de su categoría, la luminaria YPB NG destaca por su tecnología LED de alta gama y su idoneidad para entornos exigentes. Al ofrecer un equilibrio perfecto entre ahorro energético y eficiencia lumínica, la YPB NG proporciona una solución de iluminación fiable para espacios húmedos como aparcamientos, almacenes y líneas de producción. Con una clasificación de protección IP66, la YPB NG ofrece protección contra el polvo y las salpicaduras de agua, además de contar con resistencia al impacto IK08, priorizando así la durabilidad y la seguridad.
Especificaciones
  • Carcasa: Extrusión de plástico

    Difusor: Difusor transparente

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK08

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 27 W / 34 W / 42 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +45 °C

    Colores de la carcasa: -

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciaypb
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África