Publique sus productos
Iluminación EAE - YPL
EAE Group

Iluminación EAE - YPL

La luminaria YPL NG destaca por su alta eficiencia y pertenece a la familia de luminarias lineales selladas. Su cuerpo de extrusión de plástico con protección IP66 ofrece total resistencia al polvo y al agua, garantizando un rendimiento duradero en entornos exigentes. El difusor opalino proporciona una distribución uniforme de la luz para un mayor confort visual, mientras que la resistencia al impacto IK09 ofrece mayor durabilidad. Con opciones de potencia que van desde 30 W hasta 53 W y una temperatura de color de 6500 K, es ideal para aplicaciones industriales, comerciales y exteriores. Gracias a la tecnología LED de potencia media, garantiza el ahorro energético y es fácil de instalar con configuración de montaje en superficie.
Especificaciones
  • Carcasa: Extrusión de plástico

    Difusor: Difusor opalino

    Ángulos ópticos: -

    Grado de protección IP: IP66

    Clase de resistencia al impacto IK: IK09

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Potencia: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Fuente de luz: LED de potencia media

    Temperatura de color: 6500 K

    CRI: > 80

    Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: -

    Instalación: Montaje en superficie

Especificaciones técnicas
  • Referenciaypl
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosLinear Etanj
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África