La serie Edwards Edge es una plataforma escalable de alarmas contra incendios y seguridad personal, diseñada para edificios comerciales e institucionales de tamaño mediano. Diseñada para ofrecer velocidad, simplicidad y preparación para el futuro, Edge combina un funcionamiento intuitivo con potentes capacidades de sistema. Su interfaz de pantalla táctil de 10", opciones de expansión modular y compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos de la serie IO la hacen ideal tanto para renovaciones como para nuevas construcciones. Con un tiempo de instalación reducido, un mantenimiento simplificado y diagnóstico remoto a través de ConnectedSafety+, Edge ofrece protección de alto rendimiento con mínimas interrupciones en la infraestructura existente.
Beneficios clave:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |