Visión general
Los parlantes y parlantes estroboscópicos de la serie Genesis LED G4S combinan una salida de alto rendimiento con un diseño elegante de bajo perfil y tecnología de eficiencia energética que los hace menos costosos de instalar y operar. Los LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, energía de respaldo y baterías. Estos nuevos electrodomésticos están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia energética y la seguridad de la vida.
Los parlantes cuentan con derivaciones de vataje seleccionables, mientras que las luces estroboscópicas de los parlantes permiten configurar los niveles de salida de luz y vataje en el campo. Ambas configuraciones permanecen claramente visibles, incluso después de la instalación final. Los parlantes también tienen capacidad para 25 V y 70 V y voltaje en un solo modelo con un interruptor seleccionable en campo. Toda esta flexibilidad permite ajustar fácilmente los dispositivos para que funcionen exactamente como se necesita. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para permitir la supervisión eléctrica del circuito de distribución de audio.
La serie Genesis LED G4S utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de requisitos de corriente más bajos. Las luces estroboscópicas cuentan con una salida de luz de 15, 30, 75 o 110 cd seleccionable en campo.
En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, los dispositivos de la serie Genesis LED G4S ofrecen un consumo de corriente muy reducido, lo que brinda beneficios en longitudes de circuito más largas, más dispositivos por circuito, calibre de cable más pequeño y cantidades de suministro de energía reducidas para una instalación. También son compatibles con versiones anteriores de luces estroboscópicas heredadas, por lo que no es necesario reemplazar todos sus dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas G4S se pueden mezclar en el mismo circuito y usarse en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED G4S sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para remodelaciones.
Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos de seguridad de la vida moderna, mientras que el protocolo de control de LED Genesis mantiene sincronizadas múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles para cumplir con los requisitos de NFPA 72. También cumplen con los requisitos de 520 Hz de NFPA y UL para áreas de descanso, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o modernizaciones.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |