Publique sus productos
Intelligent Duct Smoke Detector
Edwards

Intelligent Duct Smoke Detector

4.4 de 5 estrellas4.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
El detector de humo Edwards SuperDuct Signature Series es el dispositivo más avanzado y confiable de su clase. Diseñado para una fácil instalación y excelente confiabilidad, SuperDuct representa el equilibrio perfecto entre diseño práctico y tecnología avanzada.

Los detectores SuperDuct cuentan con un diseño único que acelera la instalación y simplifica el mantenimiento. Los filtros de polvo extraíbles, las placas de circuito con revestimiento de conformación y las juntas resistentes al agua opcionales mantienen los componentes alejados de los contaminantes, lo que garantiza años de servicio sin problemas. Cuando se requiere limpieza, los ensamblajes se separan fácilmente y se vuelven a unir en segundos.

Un sensor fotoeléctrico Signature Series está incorporado en el diseño de cada detector de humo de conducto SIGA-SD. Este sensor hereda la potencia y los beneficios de esta excepcional línea de dispositivos inteligentes. Los sensores de la serie Signature recopilan información analógica de sus elementos de detección de humo y la convierten en señales digitales. El sensor mide y analiza estas señales y compara la información con lecturas históricas y patrones de tiempo para tomar una decisión de alarma. Los filtros digitales eliminan los patrones de señal que no son típicos de los incendios, lo que prácticamente elimina las alarmas no deseadas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-005
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire/Smoke Detectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001763
  • Nombre ETIMFire detector
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_22
  • Descripción Uniclass 2015Duct smoke detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-29 29 13 11 15
  • Título OmniClass Spot Type Duct Photoelectric Smoke Detectors
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos