Publique sus productos
EST4 Remote Annunciators
Edwards

EST4 Remote Annunciators

Traducido por Google,

Visión general

Los anunciadores remotos EST4 brindan funciones de control y estado del sistema en el panel frontal ubicadas convenientemente en cualquier lugar de la red EST4. Los anunciadores pueden ser tan simples como un par de tiras indicadoras de LED o lo suficientemente complejos como para admitir hasta dos pantallas LCD, una interfaz telefónica de audio y cientos de puntos de control e indicadores, todo en un solo gabinete.

Se pueden montar hasta 576 interruptores táctiles y 576 indicadores LED en un solo gabinete anunciador EST4. Los Módulos de pantalla de control (CDM) comprenden una columna de botones programables acompañados de una o dos posiciones de indicadores LED por botón. Los módulos de solo indicador admiten hasta 24 indicadores. Los LED del módulo indicador y del interruptor se pueden configurar en cualquiera de los cinco colores, lo que proporciona un nivel adicional de retroalimentación.

Todos los anunciadores remotos cuentan con gabinetes del mismo color y puertas de bronce distintivas para una apariencia uniforme y fácilmente identificable en toda la instalación.

Gracias al ingenioso protocolo de comunicaciones de EST4, los datos de la red, así como los datos telefónicos y de audio, se transmiten por un solo cable de fibra óptica o un par trenzado. Esta capacidad de usos múltiples tiene un enorme potencial de ahorro en comparación con la transmisión de audio convencional, lo que reduce no solo los costos de instalación, sino que también simplifica el mantenimiento continuo del sistema. El LED deslizable y el etiquetado de interruptores facilitan la incorporación directamente en el diseño del anunciador de ayudas de información tales como texto descriptivo, códigos de colores, íconos e idiomas locales. Para planos de planta personalizados o mapas de instalaciones, EST4 ofrece tableros de controladores LED perfectamente adecuados para operar en la mayoría de los anunciadores gráficos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-EST4-ANN
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 11
  • Título OmniClass Fire Alarm Annunicator Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION