Publique sus productos
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LF
Edwards

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LF

Traducido por Google,

Las bocinas Genesis LED G4LF y las bocinas estroboscópicas G4LFV son dispositivos de notificación de alarmas de incendio enchufables y de montaje en pared. Estos dispositivos están diseñados para aplicaciones interiores secas.

Características de Genesis LED G4LF y G4LFV:

  • Salidas de bocina y estroboscopio configurables en campo.
  • Circuito de sincronización mejorado para cumplir con UL 1638 y CAN/ULC 526.
  • Puntos de prueba del cableado de entrada en la parte frontal del aparato cuando se quita la cubierta.
  • Tabla 1: Modelos de bocina G4LF:
    • G4LFRF: Cuerno, pared, rojo, FUEGO
    • G4LFRF-FR: Cuerno, pared, rojo, FEU/FUEGO
    • G4LFRF-SP: Bocina, pared, roja, FUEGO
    • G4LFRN: Bocina, pared, roja, sin marca
    • G4LFWF: Cuerno, pared, blanco, FUEGO
    • G4LFWF-FR: Bocina de pared blanca, FEU/FUEGO
    • G4LFWF-SP: Bocina de pared blanca FUEGO
    • G4LFWN: Cuerno, pared, blanco, sin marca
  • Tabla 2: Modelos de bocina-estroboscópico G4LFV:
    • G4LFVRF: Bocina-estroboscópica, pared, roja, FUEGO
    • G4LFVRF-FR: Bocina-estroboscópica, pared, roja, FEU/FUEGO
    • G4LFVRF-SP: Bocina-estroboscópica, pared, roja, FUEGO
    • G4LFVRN: Bocina-estroboscópica, de pared, roja, sin marca
    • G4LFVWF: Bocina-estroboscópica, pared, blanca, FUEGO
    • G4LFVWF-FR: Bocina-estroboscópica, de pared, blanca, FEU/FUEGO
    • G4LFVWF-SP: Bocina-estroboscópica, pared, blanca, FUEGO
    • G4LFVWN: Bocina-estroboscópica, de pared, blanca, sin marca
  • Nota: El funcionamiento sincronizado requiere un dispositivo de sincronización instalado por separado.
  • Consulte la lista de compatibilidad de la unidad de control o la fuente de alimentación para conocer los dispositivos de sincronización compatibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-low-frequency-horn-strobe-g4lf
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniClass Fire Detection Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos