Publique sus productos
EST4 Cabinets and Chassis
Edwards

EST4 Cabinets and Chassis

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Visión general

EST4 tiene una amplia selección de arreglos de gabinetes que permiten el mayor uso del diseño modular flexible de EST4.

Los gabinetes admiten más interfaces y módulos de visualización que los sistemas anteriores, lo que significa que es necesario instalar menos gabinetes o más pequeños para proporcionar la misma capacidad de visualización. Los gabinetes también admiten el montaje opcional de módulos Signature Series, que es otra forma de reducir el uso de gabinetes externos.

Las cajas de empotrar y las puertas del gabinete del vestíbulo están hechas de acero laminado resistente de calibre 14. Las cajas de empotrar tienen un acabado de esmalte horneado negro. Las puertas del cerramiento del vestíbulo cuentan con un diseño de puerta contorneado moderno y ventanas de visualización integrales. Vienen con acabados en bronce o esmalte horneado rojo. Los diseños y colores de las puertas aseguran que coincidan con los anunciadores del sistema y los gabinetes de baterías para una apariencia uniforme en toda la instalación.

Las puertas se pueden montar como anunciadores remotos sin necesidad de tener grandes recintos CAB detrás. Esto permite montar equipos más grandes de forma remota, minimizando las penetraciones en las paredes de los vestíbulos y espacios públicos, y eliminando la necesidad de instalar todo el cableado de campo. Las cajas traseras, las puertas y las unidades de chasis de los gabinetes de vestíbulo EST4 se piden y envían por separado para una fácil puesta en escena en los sitios del proyecto. Con una variedad de tamaños disponibles, las instalaciones personalizadas ofrecen la flexibilidad de admitir hasta dos pantallas táctiles LCD a color y módulos LED y de interruptores que ofrecen configuraciones de 576 indicadores LED de 5 colores, así como 576 interruptores de control junto con opciones de micrófono y teléfono para bomberos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-EST4-CAB
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniClass Fire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION