Publique sus productos
G4SE Genesis LED Strobe Expander
Edwards

G4SE Genesis LED Strobe Expander

Traducido por Google,

Visión general

El expansor de luces estroboscópicas Genesis LED G4SE de EDWARDS ofrece capacidades de notificación de notificación masiva/comunicación de emergencia (MNEC) y sistema de seguridad de vida sin todo el desorden de pared de electrodomésticos separados o más grandes. El G4SE ofrece un consumo de corriente ultrabajo para reducir los requisitos de energía. El expansor de luces estroboscópicas G4SE logra esto al proporcionar una luz estroboscópica separada y controlada de forma independiente que se ajusta fácilmente detrás de un altavoz o altavoz estroboscópico de la serie Genesis LED G4S o una bocina, una luz estroboscópica o una bocina estroboscópica de la serie Genesis LED G4.

Este atractivo diseño de bajo perfil permite que un conjunto único y compacto aloje tres elementos de notificación vitales: una luz estroboscópica clara de múltiples candelas que cumple con los requisitos de seguridad humana; una luz estroboscópica de múltiples candelas de colores que satisface las necesidades de MNEC; y, un altavoz multipropósito de múltiples toques altamente inteligible o una bocina temporal 3.

El expansor de luces estroboscópicas Genesis LED G4SE con certificación UL/C ofrece todas las características avanzadas que se encuentran en la popular línea de dispositivos de notificación Genesis LED, incluido el consumo de corriente ultrabajo y las cubiertas removibles. Los expansores estroboscópicos G4SE son 100 % compatibles con los dispositivos Genesis heredados en el mismo circuito.

El G4SE incluye dos luces estroboscópicas independientes y una bocina de altavoz en un diseño elegante y de bajo perfil que en realidad es más delgado que muchas otras unidades de una sola luz estroboscópica en el mercado actual. Funcional y estéticamente, el G4SE Strobe Expander continúa la tradición de excelencia, calidad y valor de Genesis LED.

Características estándar
• Diseño elegante
El diseño permite la instalación de dos luces estroboscópicas independientes y un altavoz o bocina en un solo espacio compacto
• Menos piezas para almacenar
Utiliza bocinas estroboscópicas LED G4S estándar de Genesis y bocinas estroboscópicas G4
• Conveniencia configurable en campo
Los ajustes ajustables permanecen visibles incluso después de instalar la unidad
• Cumple con los requisitos de sincronización de UL/C
Compatible con el dispositivo Genesis heredado en el mismo circuito
• Corriente ultrabaja
Permite el número máximo de luces estroboscópicas en un circuito
• No se necesita anillo de extensión ni placa de moldura
Se adapta a cajas eléctricas cuadradas estándar de 4 pulgadas con mucho espacio detrás para el cableado
• Disponible en 4 colores para necesidades flexibles de notificación masiva
Opciones de lentes ámbar, rojo, verde y azul.

Solicitud

El Genesis LED G4SE es ideal para aplicaciones nuevas y reacondicionadas donde se requiere señalización de notificación masiva y alarma contra incendios. Al permitir la instalación de un altavoz y dos luces estroboscópicas independientes en un solo espacio compacto, el G4SE reduce el desorden en la pared y reduce la cantidad de cajas que deben instalarse. Esto no solo acelera la instalación y reduce los costos, sino que también permite una instalación ordenada que minimiza el impacto en el diseño interior del espacio protegido.

El expansor de luz estroboscópica Genesis LED G4SE tiene el color y la candela visibles desde la parte inferior del aparato sin quitar la tapa. El expansor de luz estroboscópica viene con opciones de lentes ámbar, rojo, azul y verde.

El G4SE viene en opciones de carcasa blanca y roja con "ALERTA" o sin marca disponible. Los códigos vigentes requieren que se usen luces estroboscópicas donde las condiciones de ruido ambiental excedan los niveles especificados, donde los ocupantes usen protección auditiva y en áreas de alojamiento público. Consulte a su autoridad competente para obtener más detalles.

Todas las luces estroboscópicas LED de Genesis, incluida la G4SE, superan los requisitos de sincronización de UL/C (dentro de 10 milisegundos durante un período de dos horas) cuando se utilizan con una fuente de sincronización compatible. El Genesis LED G4SE también tiene un ancho de pulso de 20 ms, lo que le permite usarse en el mismo bucle y en la misma línea de visión que las luces estroboscópicas de xenón Genesis.

Especificaciones
  • Installation Type Indoor, dry
    Strobe Flash Rate 1 fps (flash per second) approx.
    Dimensions 8.0" h x 5.12" w x 2.33" d (20.32 cm h x 13.0 cm w x 5.92 cm d)
    Mounting (Indoor Wall Mount Only) Flush: North-American 4” square box, at least 1½” (38 mm) deep.
    Wire Size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Operating Environment 32-120° F (0-49° C) ambient temperature; 0-93% relative humidity.
    Operating Voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Strobe-To-Box Center Offset 3.9 in. (9.9 cm)
    Compatible Electrical Boxes 4-inch square, 2 1/8" deep
    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.M10·
    Synchronization Sources Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-g4se-strobe-expander
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17 11
  • Título OmniClass Visible Fire Notification Device Lights
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos