FHSD8075-ULF
El MiniLaser es un detector de humo por aspiración compacto de una sola zona, diseñado para aplicaciones que requieren alta sensibilidad, diagnóstico avanzado y configuración flexible. Basado en la probada tecnología ModuLaser®, ofrece una alerta temprana fiable con un tamaño reducido, ideal para una amplia gama de instalaciones.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Configuración dual
- Configuración mediante interruptores DIP para diseños sencillos de tuberías de muestreo o PipeCAD para modelado de diseños de tuberías de muestreo más complejos.
- Personalizable
- El submódulo de visualización y el submódulo de expansión se pueden ubicar de la forma más conveniente según las necesidades de cableado, pudiendo instalarse a ambos lados del módulo detector. Según los requisitos específicos de la aplicación, se pueden instalar hasta dos módulos funcionales en el submódulo de expansión.
- Instalación simplificada
- El ingenioso diseño de la base de acoplamiento permite una fácil instalación del detector. Los componentes electrónicos sensibles se pueden extraer fácilmente para evitar daños durante la instalación. Dispone de conexiones para tuberías y cableado de aspiración tanto en la parte superior como en la inferior de la unidad.
- Diseñados de antemano para optimizar los costos.
- Hasta 122 metros de red de tuberías prefabricada en configuración "I" o "T" con un máximo de 25 orificios de muestreo* (más del doble que los sistemas de la competencia), lo que elimina la necesidad de un costoso diseño de red de tuberías. Casi un 30 % más económico que cualquier otro detector de humo por aspiración con certificación UL 268 7.ª edición.