Publique sus productos
GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe
Edwards

GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe

4.2 de 5 estrellas4.2(17 reseñas)
Traducido por Google,

Visión general

Los parlantes y parlantes estroboscópicos de la serie Genesis LED GCS combinan una salida de alto rendimiento con un diseño elegante de bajo perfil y tecnología de eficiencia energética que los hace menos costosos de instalar y operar. Los LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, energía de respaldo y baterías. Estos nuevos electrodomésticos están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia energética y la seguridad de la vida.
Los parlantes cuentan con derivaciones de vataje seleccionables, mientras que las luces estroboscópicas de los parlantes permiten configurar los niveles de salida de luz y vataje en el campo. Ambos ajustes permanecen claramente visibles
— incluso después de la instalación final. Los parlantes también tienen capacidad para 25 V y 70 V y voltaje en un solo modelo con un interruptor seleccionable en campo. Toda esta flexibilidad permite ajustar fácilmente los dispositivos para que funcionen exactamente como se necesita. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para permitir la supervisión eléctrica del circuito de distribución de audio.
La serie Genesis LED GCS utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de requisitos de corriente más bajos. Las luces estroboscópicas seleccionables en campo 15, 30, 75,
o 115 cd de salida de luz..
En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, los dispositivos de la serie Genesis LED GCS ofrecen un consumo de corriente muy reducido, lo que brinda beneficios en longitudes de circuito más largas, más dispositivos por circuito, calibre de cable más pequeño y cantidades de suministro de energía reducidas para una instalación. También son compatibles con versiones anteriores de luces estroboscópicas heredadas, por lo que no es necesario reemplazar todos sus dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas GCS se pueden mezclar en el mismo circuito y usarse en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED GCS sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para remodelaciones.
Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos de seguridad de la vida moderna, mientras que el protocolo de control de LED Genesis mantiene sincronizadas múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles para cumplir con los requisitos de NFPA 72. También cumplen con los requisitos de 520 Hz de NFPA y UL para áreas de descanso, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o modernizaciones.
Los altavoces de la serie GCS producen una salida de audio de voz nítida y clara que es altamente inteligible en áreas grandes. En una emergencia, la inteligibilidad es fundamental para la seguridad de la vida. Comprender el contenido del mensaje es tan importante como saber que hay una emergencia. La inteligibilidad se mide en el índice de transmisión del habla y cualquier valor superior a 0,76 se considera excelente. Los altavoces de la serie GCS ofrecen audio con un STI de 0,81, lo que garantiza que el mensaje sea claro.
La capacidad de servicio es otra área donde brillan los dispositivos de la serie GCS. La placa de cableado universal del lado de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, además de verificar la continuidad con la barra de verificación de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie GCS se pueden encajar fácilmente en su lugar con la confianza de saber que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico bajo cubierta brindan fácil acceso a las pruebas de circuitos del dispositivo mientras están montados.


Especificaciones
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)
    Speaker frequency response 400Hz-4,000Hz
    Light output 15, 30, 75, or 115 candela
    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.
    Synchronization
    20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to
    these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources
    Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)
    Strobe-to-box center offset -1.70 inches (-4.32 cm)
    Compatible electrical boxes [1] 2-gang, 4-inch square
    Trim plates
    GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in.
    (26.92 × 0.76 cm)
    Operating environment
    Temperature
    Relative humidity
    32 to 122°F (0 to 50°C)
    0 to 93% noncondensing
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
    RAL Color
    Red=RAL 3013
    White=RAL 9002

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-gcs
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.8
  • Ancho (pulgadas)6.8
  • Profundidad (pulgadas)1.82
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniClass Combination Audible and Visible Fire Notification Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos