Los aparatos de bocina, luz estroboscópica y bocina-estroboscópica de la serie Genesis LED WG se encuentran entre los aparatos de emergencia más versátiles de su tipo. Son excepcionalmente capaces ya que están diseñados para aplicaciones húmedas en exteriores con certificación NEMA 4X/IP66 UL1 y compatibilidad con IP672. Los electrodomésticos Genesis LED WG funcionan sin problemas en temperaturas extremas, con un rango de temperatura de funcionamiento listado desde -40 °F hasta 151 °F (-40 °C a 66 °C). Estas características los hacen adecuados para una amplia gama de entornos y aplicaciones húmedos y hostiles, como la exposición a la lluvia, la nieve y el aguanieve, y condiciones desafiantes como las áreas de proceso.
La serie Genesis LED WG presenta un diseño elegante de bajo perfil y ofrece tecnología de eficiencia energética que los hace menos costosos de instalar y operar al reducir los gastos generales. Las luces estroboscópicas Genesis LED WG Series cuentan con ópticas de alta eficiencia, combinadas con componentes electrónicos patentados, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas tienen una salida de luz de 15 o 30 cd seleccionable en campo. Están sincronizados con precisión para cumplir con los estándares de sincronización UL 1971. Los ajustes de Candela se pueden ver incluso después de la instalación a través de una innovadora pantalla de ventana sellada.
En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, las luces estroboscópicas LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, energía de respaldo, baterías y, a menudo, un calibre de cable más pequeño, lo que aligera los requisitos de conductos. También son compatibles con luces estroboscópicas antiguas, por lo que no es necesario reemplazar todos los dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas Genesis LED serie WG se pueden mezclar en el mismo circuito y utilizar en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED WG sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones.
Los electrodomésticos Genesis LED Serie WG cuentan con una sirena piezoeléctrica eficiente y potente. Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad humana, mientras que el protocolo de control LED Genesis mantiene múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles sincronizados dentro de los requisitos de NFPA 72.
Están disponibles para montaje en techo o pared. Se pueden instalar en cajas eléctricas empotradas (en el vertido/en bloque). Los aparatos de notificación Genesis LED WG también se montan en cajas de superficie adecuadas. Las cubiertas reemplazables están disponibles con configuraciones FIRE, ALERT, FEU/FIRE (francés/inglés), FUEGO (español) y sin marcado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |