Publique sus productos
Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe
Edwards

Genesis LED Outdoor Speaker-Strobe

Traducido por Google,

Los altavoces y altavoces estroboscópicos de la serie Genesis LED WG se encuentran entre los aparatos de emergencia más versátiles de su tipo. Son excepcionalmente capaces ya que están diseñados para aplicaciones húmedas en exteriores con certificación NEMA 4X/IP66 UL1 y cumplimiento IP672. Los electrodomésticos Genesis LED WG funcionan sin problemas en temperaturas extremas, con un rango de temperatura de funcionamiento listado desde -40 °F hasta 151 °F (-40 °C a 66 °C). Estas características los hacen adecuados para una amplia gama de entornos y aplicaciones húmedos y hostiles, como la exposición a la lluvia, la nieve y el aguanieve, y condiciones desafiantes como las áreas de proceso.

La serie Genesis LED WG presenta un diseño elegante de bajo perfil y ofrece tecnología de eficiencia energética que los hace menos costosos de instalar y operar al reducir los gastos generales. Las luces estroboscópicas Genesis LED WG Series cuentan con ópticas de alta eficiencia, combinadas con componentes electrónicos patentados, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Las luces estroboscópicas tienen una salida de luz de 15 o 30 cd seleccionable en campo. Están sincronizados con precisión para cumplir con los estándares de sincronización UL 1971. Los ajustes de Candela se pueden ver incluso después de la instalación a través de una innovadora pantalla de ventana sellada.

En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, las luces estroboscópicas LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, energía de respaldo, baterías y, a menudo, un calibre de cable más pequeño, lo que aligera los requisitos de conductos. También son compatibles con luces estroboscópicas antiguas, por lo que no es necesario reemplazar todos los dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas Genesis LED serie WG se pueden mezclar en el mismo circuito y utilizar en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED WG sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones.

Los parlantes para electrodomésticos de la serie Genesis LED WG cuentan con grifos de potencia seleccionables para configurarse en el campo. La configuración permanece claramente visible, incluso después de la instalación final. Los parlantes también tienen capacidad para 25 V y 70 V y voltaje en un solo modelo con un interruptor seleccionable en campo. Toda esta flexibilidad permite que los dispositivos se ajusten fácilmente para que funcionen exactamente como se necesita. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para permitir la supervisión eléctrica del circuito de distribución de audio. Los niveles de salida de sonido de los altavoces configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad humana, mientras que el protocolo de control de notificación masiva LED Genesis mantiene múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles sincronizados dentro de los requisitos de NFPA 72. Los parlantes están aprobados para aplicaciones de sirena de baja frecuencia cuando se usan con archivos y sistemas de tonos compatibles, cumpliendo con los requisitos NFPA y UL 520Hz para áreas de dormir, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o modernizaciones.

Están disponibles para montaje en techo o pared. Se pueden instalar en cajas eléctricas empotradas (en el vertido/en bloque). Los aparatos de notificación Genesis LED WG también se montan en cajas de superficie adecuadas. Las cubiertas reemplazables están disponibles con configuraciones FIRE, ALERT, FEU/FIRE (francés/inglés), FUEGO (español) y sin marcado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-genesis-led-outdoor-speaker-strobe
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)6
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniClass Combination Audible and Visible Fire Notification Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos