ModuLaser es una solución escalable de detección de humo por aspiración que facilita la instalación, agiliza el mantenimiento y lleva las aplicaciones más allá de los detectores de muestreo de aire tradicionales. Dos tipos de módulos básicos componen la solución ModuLaser: un módulo de visualización y un módulo detector. Cada módulo detector puede acomodar hasta 250 m / 820 pies de tubería de muestreo combinada. Los módulos de visualización y los módulos detectores se comunican mediante interconexiones RS-485.
Los módulos de visualización están disponibles en tres configuraciones: Estándar con pantalla TFT en color, LED de estado y botones de navegación, Mínimo con solo LED de estado y Comando, que es similar al Estándar pero con la funcionalidad adicional de controlar varios módulos a través de SenseNET. Los módulos de visualización mínimo y estándar pueden admitir cada uno hasta 8 módulos detectores, mientras que el módulo de visualización de comandos puede admitir hasta 127 módulos en toda la red SenseNET.
Tenga en cuenta: El módulo detector debe emparejarse con uno de los módulos de visualización (Estándar o Mínimo)
El módulo detector es una unidad totalmente autónoma que aspira el aire muestreado del área protegida, analiza el aire y lo basa en
en ClassiFire™ determine si se debe activar una prealarma o alarma, si habría partículas de humo presentes en el aire muestreado. si una alarma
Si ocurriera una condición o condición de falla, entonces la unidad activará la salida de relé local correspondiente, sujeto a la programación de los relés. Simultáneamente, la condición de alarma o falla también se informará al módulo de visualización al que está conectado el módulo detector.
Los módulos de visualización están disponibles en tres configuraciones: Estándar con pantalla TFT en color, LED de estado y botones de navegación, Mínimo con solo LED de estado y Comando, que es similar al Estándar pero con la funcionalidad adicional de controlar varios módulos a través de SenseNET. Los módulos de visualización mínimo y estándar pueden admitir cada uno hasta 8 módulos detectores, mientras que el módulo de visualización de comandos puede admitir hasta 127 módulos en toda la red SenseNET.
El módulo de pantalla estándar presenta una interfaz de usuario que consta de una pantalla TFT en color, botones de navegación y LED de estado. La configuración del módulo de visualización estándar (y los módulos de detectores asociados) se puede realizar a través de la interfaz de usuario, a través de un
computadora usando software remoto o vía SenseNET usando un módulo de visualización de comandos. La pantalla a color TFT admite funciones sencillas
operaciones como cambiar las opciones de configuración a través de una estructura basada en menús, pero también funciones avanzadas como ver el gráfico
Grabación en formato gráfico.
El módulo de pantalla estándar tiene dos puertos USB, uno maestro y otro esclavo. El master se utiliza para conectar un pendrive/memory stick,
que a su vez se puede utilizar para almacenar la configuración, los registros de eventos o grabaciones de gráficos, o para fines de actualización del firmware. Mientras
El esclavo USB se utiliza para conectarse a una computadora.
El módulo de visualización mínima ModuLaser ofrece una alternativa rentable al módulo de visualización estándar. Mientras que el módulo de pantalla estándar presenta una interfaz de usuario que consta de una pantalla TFT en color, botones de navegación y LED de estado, el módulo de pantalla mínima solo presenta LED de estado. Dependiendo de los requisitos de la instalación, tener solo LED de estado puede ser suficiente para indicar fallas o alarmas localmente y al mismo tiempo informar fallas y alarmas a través de las salidas de relé. Debido a la ausencia de una pantalla y botones de navegación, el módulo de visualización mínima (y los módulos de detectores asociados) se deben configurar a través de una computadora mediante software remoto o mediante SenseNET mediante un módulo de visualización de comandos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |