Publique sus productos
Electromagnetic Door Holders
Edwards

Electromagnetic Door Holders

4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
Los soportes electromagnéticos para puertas de Edwards tienen una construcción robusta y un diseño atractivo. La carcasa está acabada con una pintura en polvo de poliéster horneada duradera de color aluminio. La sección de piso o pared alberga el electroimán mientras que la placa de contacto se adhiere a la puerta. La placa de contacto tiene una bola (giratoria) de nailon que absorbe los golpes y permite que la placa se ajuste a cualquier ángulo de la puerta. Las unidades de piso están disponibles en versiones de una o dos puertas (espalda con espalda). Las unidades de pared están disponibles en versiones empotradas o de superficie.

Los dispositivos de liberación de puertas de Edwards deben instalarse en cualquier lugar donde las puertas se puedan usar de manera efectiva para confinar humo y fuego, o donde la liberación de una puerta de cierre automático desde una ubicación remota sea deseable por otras razones.

El funcionamiento a prueba de fallas es una característica inherente de los dispositivos de liberación de los retenedores de puertas de Edwards. Si falla la energía, las puertas se abren automáticamente, pero se pueden abrir o cerrar manualmente en cualquier momento. Todas las unidades están libres de partes móviles, son autónomas y no requieren mantenimiento.

Estos liberadores de soporte de puerta tienen una fuerza de sujeción de aproximadamente 15 a 25 Lbf (66 a 111 N). El dispositivo mantiene una puerta abierta mientras está energizado. Cuando se desactiva mediante un relé controlado por el sistema de alarma contra incendios u otro interruptor, la puerta se libera a una posición cerrada, comprobando la propagación del humo y las llamas. Los retenedores de puerta electromagnéticos deben usarse e instalarse de acuerdo con los códigos y estándares de construcción locales.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-026
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosElectromagnetic Door Holders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCDoor closers
  • Código UNSPSC30171514
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_26
  • Descripción Uniclass 2015Electromagnetic door holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-17 19 11 31 15
  • Título OmniClass Electromagnetic Door Holders
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos