Publique sus productos
R-Series Remote Annunciators
Edwards

R-Series Remote Annunciators

Traducido por Google,
Visión general
Los anunciadores de la serie R de Edwards son anunciadores remotos de alto rendimiento que proporcionan indicación de estado y controles comunes para paneles de control de alarma contra incendios compatibles, incluidos los pequeños sistemas de alarma contra incendios analógicos de la serie iO. Esta familia de anunciadores ofrece anunciación LCD o LED. Los modelos están disponibles con y sin controles comunes.

Hay tres modelos de anunciadores de la serie R, además de un expansor basado en LED. Se pueden conectar hasta dos expansores a cualquier anunciador. El expansor incluye 24 pares de LED que amplían las capacidades de cualquiera de los anunciadores.

Todos los modelos de anunciador incluyen LED de estado y un zumbador interno. Dos modelos tienen una pantalla de texto LCD y uno tiene 16 pares de LED para anunciar zonas. Los modelos LCD cuentan con una gran pantalla retroiluminada de cristal líquido súper giratoria de cuatro por veinte caracteres por línea.

Los anunciadores y expansores de la Serie R se montan en una caja eléctrica cuadrada estándar de 4 pulgadas, utilizando el anillo de montaje incluido. También se pueden montar en superficie en gabinetes de acero con cerradura. Hay tres recintos diferentes disponibles. Una interfaz de anunciador gráfico y de interruptor de llave está disponible para las aplicaciones de anunciador de la serie R. El interruptor de llave activa o desactiva los controles comunes. Las tarjetas de interfaz del anunciador gráfico admiten 32 LED y 16 interruptores en la pantalla del panel gráfico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-014
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 11
  • Título OmniClass Fire Alarm Annunicator Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos