Publique sus productos
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Traducido por Google,
Visión general
La fuente de alimentación de refuerzo (BPS) es una fuente de alimentación con certificación UL 864, novena edición. Es una unidad filtrada, regulada y supervisada de 24 V CC que se puede configurar fácilmente para proporcionar circuitos de dispositivos de notificación (NAC) adicionales o alimentación auxiliar para Notificación masiva/Comunicación de emergencia (MNEC), así como seguridad de vida, protección y control de acceso. aplicaciones

El BPS contiene el circuito para monitorear y cargar baterías internas o externas. Su caja de acero tiene espacio para hasta dos baterías de 10 amperios-hora. Para aplicaciones solo de control de acceso, el BPS puede admitir baterías que totalicen hasta 65 amperios-hora en un gabinete externo. El BPS tiene cuatro NAC Clase B (convertibles en dos Clase A). Estos pueden activarse en uno o dos grupos desde los circuitos de entrada doble exclusivos del BPS.

El BPS está disponible en modelos de 6,5 o 10 amperios. Cada circuito de salida tiene una capacidad de tres amperios; el consumo de corriente total no puede exceder la clasificación de la unidad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-021
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_31
  • Descripción Uniclass 2015Fire detection and alarm power supply equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniClass Fire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos