Publique sus productos
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
Traducido por Google,
Visión general
Los teléfonos de alarma contra incendios de Edwards son dispositivos de comunicación resistentes para uso en emergencias. Las estaciones telefónicas cerradas con llave constan de tres componentes que se piden por separado: el conjunto del auricular, la placa frontal y la caja de empotrar. Dependiendo de cómo estén cableados los teléfonos, se supervisan para operar en tres o cuatro estados. Las placas frontales están disponibles con insertos de metal o de vidrio roto.

Las estaciones de vigilancia aprobadas por MEA cuentan con puertas con pestillos magnéticos y teléfonos de un estado con cables blindados. Las estaciones Warden se montan en cajas de pared 6832-1.

Los teléfonos portátiles se enchufan en receptáculos de un grupo. Los teléfonos están disponibles en negro o rojo. El gabinete TCS-6 brinda almacenamiento para hasta seis teléfonos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-022
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniClass Fire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos