Publique sus productos
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Traducido por Google,
Visión general
Los módulos de señal de entrada única SIGA-CC1/MCC1 y los módulos de señal de entrada dual SIGA-CC2/MCC2 son parte del sistema Signature Series de EST. Son dispositivos direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, con el comando del controlador de lazo, circuitos telefónicos o de señal clase B supervisados a sus respectivas entradas de alimentación. Las entradas de alimentación pueden polarizarse en 24 V CC para operar dispositivos de señal audible y visible o en 25 y 70 VRMS para operar altavoces de evacuación de audio y teléfonos de bomberos.

El funcionamiento real de SIGA-CC1/MCC1 y SIGA-CC2/MCC2 está determinado por el “código de personalidad” seleccionado por el instalador. Se descarga al módulo desde el controlador de bucle Signature durante la configuración del sistema.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-036
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Descripción Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-29 31 13
  • Título OmniClass Fire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos