Publique sus productos
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Traducido por Google,
Visión general
El SIGA-REL es un módulo direccionable analógico que se comunica directamente con el controlador de bucle Signature del panel de alarma contra incendios. El SIGA-REL controla los sistemas de rociadores, de acción previa y de diluvio, y también puede usarse para liberar agentes extintores como CO2, Halón o espuma. El módulo se configura fácilmente en el campo y ofrece una amplia gama de opciones que garantizan un servicio confiable, al tiempo que evitan la liberación innecesaria de agente extintor.

Además de ser un componente de red inteligente, SIGA-REL interactúa con varios dispositivos convencionales. Estos proporcionan la activación manual de las funciones de cancelación, liberación y desconexión del servicio. Junto con SIGA-REL, forman un paquete completo de extinción de incendios. No hay necesidad de un panel de descarga separado porque SIGA-REL aprovecha al máximo la infraestructura de comunicaciones del panel de control existente. Esto asegura instalaciones de bajo costo con todos los beneficios de la iniciación y el control analógicos de Signature Series.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-037
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire/Smoke Detectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComponentes Electrónicos y Ópticos
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEC001763
  • Nombre ETIMFire detector
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Suppression
  • Número OmniClass23-29 33 00
  • Título OmniClass Fire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos