Publique sus productos
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors
Edwards

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Traducido por Google,
Visión general
Los detectores de calor de temperatura fija y tasa de aumento de la serie Signature aportan tecnología de detección avanzada a un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce costos y amplía las capacidades de protección de la propiedad. El autodiagnóstico continuo garantiza la confiabilidad a largo plazo, mientras que la última tecnología de termistor hace que estos detectores sean ideales donde sea que se requiera una detección de calor confiable. Con su sensor de CO integral, estos dispositivos cumplen una doble función: monitorear continuamente el ambiente en busca de calor de combustión, así como su compañero invisible pero mortal, el monóxido de carbono.

Como todos los detectores de la serie Signature, estos son dispositivos inteligentes que recopilan información analógica de su sensor de calor y CO (si está presente), convirtiendo estos datos en señales digitales. Para tomar una decisión de alarma, el microprocesador integrado del detector mide y analiza las lecturas del sensor y compara esta información con los datos históricos. Los filtros digitales eliminan los patrones de señal que no son típicos de los incendios, eliminando virtualmente las alarmas no deseadas.

El SIGA-HCD es un detector de calor de temperatura fija que incluye un sensor de monóxido de carbono avanzado. Cuando la celda electroquímica llega al final de su vida útil después de aproximadamente seis años, el detector señala una condición de problema al panel de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaedwards-utc-85001-0620
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire/Smoke Detectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCHeat detectors
  • Código UNSPSC46191502
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Descripción Uniclass 2015Point heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Initiating Devices
  • Número OmniClass23-27 11 19 11
  • Título OmniClass Heat Detectors
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos