Visión general
Las bocinas y luces estroboscópicas LED de la serie Genesis LED G4 cuentan con un diseño elegante de bajo perfil y tecnología de eficiencia energética que las hace menos costosas de instalar y operar al reducir los gastos generales. Los LED de alto rendimiento requieren menos circuitos y fuentes de alimentación. Estos nuevos electrodomésticos están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia energética y la seguridad de la vida.
La serie Genesis LED G4 utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de requisitos de corriente más bajos. Las luces estroboscópicas cuentan con una salida de luz seleccionable en campo de 15, 30, 75 o 110 cd.
En comparación con las luces estroboscópicas de tipo xenón, los dispositivos de la serie Genesis LED G4 necesitan menos fuentes de alimentación y, a menudo, un calibre de cable más pequeño, lo que aligera los requisitos de conducto. También son compatibles con versiones anteriores de luces estroboscópicas heredadas, por lo que no es necesario reemplazar todos sus dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, las luces estroboscópicas G4 se pueden mezclar en el mismo circuito y usarse en el mismo campo de visión que las luces estroboscópicas basadas en xenón. Esto hace que la serie Genesis LED G4 sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para remodelaciones.
Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos de seguridad de la vida moderna, mientras que el protocolo de control de LED Genesis mantiene sincronizadas múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles para cumplir con los requisitos de NFPA 72. La capacidad de servicio es otra área en la que brillan los dispositivos de la serie G4. La placa de cableado universal del lado de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, además de verificar la continuidad con la barra de verificación de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie G4 se pueden encajar fácilmente en su lugar con la confianza de saber que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico bajo cubierta brindan fácil acceso a las pruebas de circuitos del dispositivo mientras están montados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |