Publique sus productos
Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe
Edwards

Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe

Traducido por Google,

Descripción general

Las luces estroboscópicas y estroboscópicas con altavoz Genesis LED High Candela GCVH y GCSVH combinan un alto rendimiento con un diseño elegante y de bajo perfil y una tecnología de eficiencia energética que las hace menos costosas de instalar y operar. Los LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, energía de respaldo y baterías. Estos nuevos dispositivos están diseñados teniendo en cuenta la eficiencia energética y la seguridad de las personas.

Los altavoces cuentan con tomas de potencia seleccionables, mientras que las luces estroboscópicas de los altavoces permiten configurar tanto la potencia como los niveles de salida de luz en el campo. Ambos ajustes permanecen claramente visibles, incluso después de la instalación final. Los altavoces también son capaces de soportar voltajes de 25 V y 70 V en un solo modelo con un interruptor seleccionable en el campo. Toda esta flexibilidad permite que los dispositivos se ajusten fácilmente a exactamente cómo se necesita que funcionen. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para permitir la supervisión eléctrica del circuito de distribución de audio.

Las series Genesis LED High Candela GCVH y GCSVH utilizan ópticas de alta eficiencia, combinadas con electrónica patentada, para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de corriente. Los estroboscopios cuentan con una salida de luz de 135, 150, 177 o 185 candelas seleccionable en campo.

En comparación con los estrobos de tipo xenón, los aparatos Genesis LED High Candela GCVH y GCSVH Series ofrecen un consumo de corriente muy reducido, lo que proporciona beneficios en longitudes de circuito más largas, más dispositivos por circuito, calibre de cable más pequeño y cantidades reducidas de suministro de energía para una instalación. También son compatibles con estrobos heredados, por lo que no es necesario reemplazar todos sus dispositivos Genesis LED GCVH y GCSVH Series S2813 S5389 de estrobos de alta candela de montaje en techo y estrobos con altavoz para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, los estrobos de alta candela GCVH y GCSVH se pueden combinar en el mismo circuito y usarse en el mismo campo de visión que los estrobos basados ​​en xenón. Esto hace que Genesis LED GCVH y GCSVH Series sean ideales tanto para nuevas instalaciones como para renovaciones.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos de seguridad de vida modernos, mientras que el protocolo de control Genesis LED mantiene múltiples luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles sincronizados dentro de los requisitos de la NFPA 72. También cumplen con los requisitos de NFPA y UL 520Hz para áreas de dormir, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o renovaciones.

Los altavoces de la serie GCSVH de alta candela producen una salida de audio de voz nítida y clara que es muy inteligible en áreas extensas. En una emergencia, la inteligibilidad es fundamental para la seguridad de la vida. Comprender el contenido del mensaje es tan importante como saber que hay una emergencia. La inteligibilidad se mide en el índice de transmisión del habla y cualquier valor por encima de 0,76 se considera excelente. Los altavoces de la serie GCSVH de alta candela ofrecen audio con un índice de transmisión del habla de 0,81, lo que garantiza que el mensaje sea claro.

La facilidad de mantenimiento es otra área en la que los electrodomésticos de la serie GCVH y GCSVH de High Candela destacan. La placa de cableado universal del lado de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, así como la comprobación de la continuidad con la barra de comprobación de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie GCVH y GCSVH de High Candela se pueden colocar fácilmente en su lugar con la confianza de saber que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos proporcionan un fácil acceso para probar el circuito del dispositivo mientras está montado.

Especificaciones
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

    Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

    Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

    Light output 135, 150, 177,or 185 candela

    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

    Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

    Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

    Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

    Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

    RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

    Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

    NOTES:

    1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

    2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-gcsvh-high-candela-speaker-strobe
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-06
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.8
  • Ancho (pulgadas)6.8
  • Profundidad (pulgadas)1.82
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniClass Combination Audible and Visible Fire Notification Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos