El sensor de velocidad de aire y gas AVS701 está diseñado para aplicaciones industriales exigentes. El AVS701 establece un nuevo estándar en la medición de velocidad de aire y gas, y ha demostrado tener una vida útil hasta 20 veces mayor en entornos adversos. La máxima eficiencia y fiabilidad del proceso se garantizan mediante mediciones de alta precisión, una instalación sencilla con posicionamiento integrado del sensor y una biblioteca de gases de proceso. El sensor de presión externo opcional compensa las variaciones de la presión ambiente.
El sensor de velocidad de aire y gas AVS701 destaca por su precisión, fiabilidad y facilidad de instalación.
El sensor de velocidad de aire y gas, rediseñado óptica y técnicamente, destaca por su precisión, fiabilidad y facilidad de instalación. Optimizado para aplicaciones industriales exigentes, con un rango de medición de 0 a 40 m/s (0 a 8000 ft/min) y temperaturas de -40 a +140 °C (-40 °F a 284 °F), es apto para una amplia gama de usos, desde la producción farmacéutica hasta la monitorización de procesos en impresión 3D. El sensor de presión externo opcional compensa las variaciones de la presión ambiente. Gracias a su robusto elemento sensor cerámico, protegido por una sonda de acero inoxidable y un revestimiento especializado, el AVS701 ofrece resultados de medición estables incluso en condiciones corrosivas y extremas, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad y los costes del ciclo de vida. El aumento de la eficiencia en los costes del proceso y la reducción del tiempo de configuración en un 60 % convierten al AVS701 en la mejor opción de su categoría.
Aplicaciones típicas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |