El caudalímetro en línea EE741 se adapta fácilmente a cualquier tarea de medición. Está diseñado para la medición y el control precisos de aire comprimido y gases técnicos en tuberías de DN 15 a DN 50.
El principio de medición térmica y el elemento sensor de película caliente E+E, de eficacia probada, dan como resultado la mejor estabilidad a largo plazo y un tiempo de respuesta rápido.
La excepcional precisión de medición, incluso en el rango de medición más bajo, se logra mediante un ajuste multipunto de fábrica específico para cada aplicación, realizado a 7 bar (102 psi). Esto permite una detección fiable de fugas y el consiguiente ahorro energético. El diseño del caudalímetro EE741 está optimizado para facilitar su instalación y mantenimiento.
Diseño modular
Se puede utilizar un mismo transmisor para cada uno de los tres diámetros de tubería:
El diámetro de la tubería se puede configurar fácilmente a través del menú en pantalla o del software de configuración de productos EE-PCS.
Una vez instalado el bloque de montaje del manómetro en la tubería, el transmisor se puede instalar y retirar sin necesidad de tuberías adicionales. Por ello, el caudalímetro EE741 resulta ideal para mediciones temporales en varios bloques de montaje instalados. El tapón de sellado incluido permite el funcionamiento normal del sistema de aire comprimido al retirar el transmisor.
Pantalla (opcional)
La pantalla LCD de última generación muestra los valores medidos y el consumo total. La configuración del EE741 se realiza fácilmente mediante botones y un menú intuitivo. La pantalla puede girarse 90° con un botón para facilitar su orientación en cualquier posición de montaje del caudalímetro.
Aplicaciones típicas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |