Publique sus productos
E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

E+E EE431 - HVAC Temperature Sensor (Duct/Immersion/Outdoor Options)

Traducido por Google,

El sensor de conductos e inmersión EE431 mide de forma fiable la temperatura (T) en aire y líquidos, y está optimizado para la automatización de edificios, climatización y control de procesos.

  • Protección contra la contaminación en las obras de construcción
  • Instalación rápida mediante brida o pozo de inmersión.
  • Adecuado para la medición precisa de la temperatura en líquidos.
  • Pantalla opcional disponible con salida analógica

Los datos medidos están disponibles en la salida de voltaje o corriente, así como en la interfaz RS485 con Modbus RTU. Alternativamente, el EE431 cuenta con una salida pasiva con una amplia selección de sensores de temperatura.

El dispositivo se puede montar mediante la brida de montaje de plástico o a través de los orificios de montaje externos de la carcasa. El innovador pozo de inmersión está diseñado para mediciones en líquidos y permite un reemplazo rápido y seguro del sensor. El EE431 con interfaz RS485 es adecuado para el cableado en cadena.

Un adaptador opcional y el software gratuito de configuración de productos EE-PCS facilitan la configuración y el ajuste del EE431.

Recinto

  • IP65 / NEMA 4X
  • Orificios de montaje externos
  • Tornillos de bayoneta

Brida de montaje

  • Anillo de sujeción
  • Sello especial

Pozo de inmersión

  • Muelle de montaje innovador
Especificaciones
  • Measuring Range: Duct sensor (probe tip)

    • -40...+110 °C (-40...230 °F)

    Measuring Range: immersion well (probe tip)

    • -40...+130 °C (-40...+266°F)

    Accuracy active output

    • ±0.1 °C (±0.18 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA (2-wire)

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Especificaciones técnicas
  • Referenciaee431
  • Familia de productoTemperature Measurement
  • Grupo de productosTemperature Sensors, HVAC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica