Publique sus productos
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)
E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    E+E EE872 - CO₂/Humidity/Temperature/Pressure Probe (4‑in‑1 Modular)

    Traducido por Google,

    El EE872 mide con precisión la concentración de CO₂ hasta un 5 % (50 000 ppm) en explotaciones agrícolas, establos, incubadoras, invernaderos o al aire libre. La compensación activa de presión y temperatura mediante sensores integrados garantiza la máxima precisión en la medición de CO₂, independientemente de la altitud o las condiciones ambientales.

    El EE872 incorpora el sensor de CO₂ NDIR de doble longitud de onda de E+E, que compensa automáticamente los efectos del envejecimiento, es altamente insensible a la contaminación y garantiza una estabilidad excepcional a largo plazo. El ajuste multipunto de CO₂ y temperatura proporciona una precisión de medición excepcional. El elemento sensor de humedad relativa con recubrimiento patentado de E+E es apto incluso para entornos agresivos y corrosivos.

    Además del CO₂, el EE872 también mide la humedad relativa (HR), la temperatura y la presión ambiente (p). Adicionalmente, el dispositivo calcula la temperatura del punto de rocío (Td).

    Las versiones con calefacción del EE872 son aptas incluso para ambientes con alta humedad y condensación. Su carcasa con protección IP65 y la tapa con filtro de PTFE ofrecen una excelente protección en entornos contaminados. Gracias a su tapa con filtro catalítico, el EE872 también es adecuado para aplicaciones con esterilización periódica con H2O2.

    Los datos de medición de CO₂ están disponibles simultáneamente en las salidas analógicas de tensión y corriente. Según la versión del EE872, la interfaz RS485 con Modbus RTU también ofrece datos de humedad relativa (HR), temperatura (T), presión (p) o temperatura de descomposición (Td).

    El software gratuito de configuración de producto PCS10, junto con un cable adaptador opcional, facilita la configuración y el ajuste del EE872.

    Sigma 05 - Plataforma de sensores modulares

    El EE872 es compatible con el dispositivo host Sigma 05 de la plataforma de sensores modulares E+E. Juntos, conforman un sensor modular versátil y plug-and-play de CO₂ /HR/T/p con salidas analógicas y pantalla opcional. Además del EE872, el Sigma 05 también admite otras sondas de detección inteligentes de E+E. Para más información, visite www.epluse.com/Sigma05.

    Especificaciones
    • Measuring Range CO₂

      • 0…2000 ppm
      • 0…5000 ppm
      • 0…10000 ppm
      • 0…3 % (30000 ppm)
      • 0…5 % (50000 ppm)

      Accuracy CO₂ - * mv – measured value

      • ± (50 ppm + 2 % mv*)
      • ± (50 ppm + 3 % mv*)
      • ± (100 ppm + 5 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)
      • ± (1.5 % from full scale + 2 % mv*)

      Measuring range Relative Humidity

      • 0…95 % RH (non condensing)

      Accuracy Relative Humidity at 25 °C (77 °C) and 20...80% RH

      • typ. ± 3 % RH

      Measuring range Pressure

      • 700…1100 mbar (10.15...15.95 psi)

      Accuracy Pressure at 25 °C

      • typ. ± 2 mbar

      Measuring range Temperature

      • -40…60 °C (-40...140 °F)

      Accuracy Temperature at 5…60 °C (41…140 °F)

      • typ. ± 0.5 °C (± 0.9 °F)

      Output analogue

      • 0-5V / 10 V and 0/4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 15-35 VDC (current)
      • 12-30 VDC (voltage / RS485)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaee872
    • Familia de productoCO₂ Measurement
    • Grupo de productosCO₂ Modules & Probes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica