El sensor de humedad y temperatura EE211 está diseñado para mediciones precisas y estables a largo plazo en ambientes con alta humedad continua (>85 % HR) y condensación. Incorpora un sensor de humedad relativa con calefacción y una sonda de temperatura reemplazable.
Aplicaciones típicas:
Incorpora una sonda de humedad con calefacción y una sonda de temperatura intercambiable . El excelente rendimiento del EE211, incluso en entornos contaminados y agresivos, está garantizado por la combinación de la electrónica de medición completamente encapsulada dentro de la sonda de humedad y el sensor HCT01 de larga duración y estable, con recubrimiento patentado de E+E .
La carcasa EE211 cuenta con protección IP65/NEMA 4 , lo que minimiza los costos de instalación y proporciona una excelente protección contra la contaminación y la condensación. Todos los valores medidos y calculados están disponibles en la interfaz Modbus RTU, mientras que dos de ellos se muestran en la salida analógica de tensión o corriente (3 hilos) . Además, se pueden visualizar hasta tres valores simultáneamente en la pantalla iluminada opcional.
Con el adaptador de configuración USB opcional, el usuario puede configurar los parámetros de la interfaz Modbus RTU, el formato de visualización, los parámetros medidos y la escala de salida. Además, puede realizar un ajuste de humedad y temperatura de uno o dos puntos . La sonda T también se puede ajustar de forma independiente, utilizando como referencia un calibrador de bloque seco de alta precisión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |