Publique sus productos
E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

E+E HTS401 - Industrial Humidity Transmitter (High‑Temp Applications)

Traducido por Google,

El HTS401 ofrece una medición moderna de humedad y temperatura, fiable, precisa y preparada para los entornos más exigentes. Con una precisión de medición de hasta ±0,95 % HR y ±0,1 °C (0,18 °F), y un rango de funcionamiento de −40 °C a +80 °C (−40 a +176 °F), el HTS401 se integra de forma flexible en diversas aplicaciones, desde instalaciones exteriores hasta entornos de salas blancas.

  • El módulo de medición rapidX se puede reemplazar en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas.
  • Control preciso del proceso y ahorro energético tangible en funcionamiento.
  • La calibración es sencilla y proporciona automáticamente un certificado de inspección digital 3.1, lo que hace que el HTS401 sea ideal para procesos validados o en los que la documentación es fundamental.

Los procesos industriales imponen exigencias rigurosas a la instrumentación. Son habituales las condiciones ambientales extremas, los fluidos agresivos, la limpieza química intensiva y la necesidad de datos precisos y fiables. Los sensores convencionales alcanzan rápidamente sus límites debido a la condensación, la corrosión, las temperaturas extremas o el mantenimiento laborioso. Aquí es donde el HTS401 destaca.

Gracias a un concepto de protección robusto e inteligente que combina el recubrimiento del sensor E+E con el encapsulado de las conexiones, el HTS401 permanece operativo incluso en condiciones extremas. La función de Recuperación Automática (ARC) protege los elementos sensores contra la exposición a agentes químicos adversos. En caso de riesgo de condensación, el sistema de Protección contra la Condensación (CG) interviene antes de que se vea afectado el rendimiento de la medición.

Aplicaciones típicas

  • Sistemas de climatización de alta gama: centros de datos, piscinas cubiertas, aplicaciones exteriores.
  • Agricultura: invernaderos, establos, almacenamiento y maduración.
  • Industria farmacéutica: monitorización de salas blancas
  • Alimentos y bebidas: maduración de carne y queso
Especificaciones
  • Measuring range Humidity

    • 0...100% RH

    Accuracy Humidity

    • -15...40 °C <90% RH ±(0.95+0.0013*mv)% RH

    Measuring range Temperature (wall mount)

    • -40...60 °C (-40...140°F)

    Measuring range Temperature (duct mount)

    • -40...80 °C (-40...176°F)

    Accuracy Temperature

    • ±0.1 °C (0.18°F)

    Accuracy Humidity

    • ±0.95 % RH

    Analogue outputs

    • 0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA (3-wire)
Especificaciones técnicas
  • Referenciahts401
  • Familia de productoHumidity and Temperature
  • Grupo de productosHumidity Transmitters, Industrial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica