El EE046 alerta de forma temprana y fiable sobre el riesgo de condensación. De este modo, ayuda a prevenir goteos o moho en puntos fríos críticos. El monitor de condensación se puede instalar en superficies planas y en tuberías.
Advertencia de condensación fiable
La condensación en una superficie se produce cuando la humedad relativa (HR) del aire cercano a ella alcanza el 100 %. El monitor de condensación EE046 mide con precisión la humedad relativa del aire a la temperatura de la superficie. Se activa una alerta temprana mediante la salida del relé cuando esta alcanza el 90 % de HR, justo antes de que se produzca la condensación. El relé también indica un fallo en la alimentación o un cable roto. Además, un LED indica el estado de funcionamiento del EE046 (funcionamiento normal / alarma / fallo de alimentación).
Montaje en superficies y tuberías
El monitor de condensación EE046 está disponible en dos versiones. El modelo para montaje en pared/tubería es adecuado para su instalación en superficies planas y en tuberías con un diámetro de hasta 50 mm (2"). Se monta en techos refrigerados, en tuberías de refrigeración o agua fría, superficies refrigeradas y vigas refrigeradas.
Modelo de encaje a presión para tuberías con diámetro de 16 mm (0,63")
El modelo Snap-On se puede montar en tuberías compuestas de plástico y aluminio de 16 mm (0,63") de diámetro. Las aplicaciones típicas de este modelo son la refrigeración y la calefacción mediante la activación del núcleo de hormigón.
Tiempo de respuesta rápido, medición estable a largo plazo.
Gracias a su excelente acoplamiento térmico con la superficie, el EE046 responde muy rápidamente a los cambios de humedad o de temperatura superficial.
El sensor de humedad de alta calidad está protegido contra el polvo y la suciedad gracias al revestimiento patentado de E+E. Esto garantiza mediciones estables y fiables a largo plazo, incluso en entornos hostiles y contaminados.
Aplicaciones típicas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |