Publique sus productos
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)
E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    E+E EE072 - Digital Humidity & Temperature Probe (Modbus/Analog)

    Traducido por Google,

    La sonda EE072 cumple con los más altos requisitos de las aplicaciones más exigentes de control de procesos y clima, como las de agricultura, ganadería, alimentación, industria farmacéutica, salas blancas, exteriores, máquinas de nieve artificial y transporte. Además de medir la humedad relativa (HR) y la temperatura (T), la EE072 calcula todos los demás parámetros relacionados con la humedad.

    • Detección de humedad relativa/temperatura de alta precisión con tecnología de película delgada.
    • Recubrimiento del sensor E+E para protección contra la contaminación
    • Funcionamiento fiable en entornos hostiles y con alta condensación.
    • Carcasa con clasificación IP65 en acero inoxidable o policarbonato.

    Excelente rendimiento de medición
    El sensor de humedad de alta gama de E+E está protegido por un revestimiento patentado de E+E contra la corrosión y la contaminación eléctricamente conductora. Gracias a su robusto cabezal sensor y a la electrónica totalmente encapsulada, el EE072 proporciona mediciones muy precisas y estables a largo plazo, incluso en entornos hostiles y con alta condensación.

    Robusto y versátil
    Gracias a su carcasa de acero inoxidable o policarbonato con clasificación IP65 y a la amplia gama de tapas de filtro disponibles, el EE072 puede afrontar incluso las aplicaciones industriales más exigentes.

    Fácil instalación
    El conector M12x1 y la comunicación digital estándar a través de Modbus RTU o CANopen facilitan la integración del EE072 en el diseño y minimizan los costes de instalación.

    Configurable y ajustable
    La configuración y el ajuste del EE072 se pueden realizar fácilmente con un adaptador opcional y el software gratuito de configuración de productos PCS10.

    Sigma 05 - Plataforma de sensores modulares

    El EE072 es compatible con el dispositivo host Sigma 05 de la plataforma de sensores modulares E+E. Juntos, conforman un sensor modular de humedad relativa/temperatura versátil y de fácil instalación (plug-and-play) con salidas analógicas y pantalla opcional. Además del EE072, el Sigma 05 también admite otras sondas de detección inteligentes de E+E.

    Especificaciones
    • Measuring range humidity

      • 0…100 % RH

      Accuracy humidity

      • ± 1.3 % RH

      Measuring range temperature

      • -40…80 °C (-40…176 °F)

      Accuracy temperature

      • ± 0.1 °C at 20 °C

      Output

      • Modbus RTU or CANopen

      Supply

      • 10…28 V DC
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaee072
    • Familia de productoHumidity and Temperature
    • Grupo de productosHumidity Modules and Probes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica