Las aplicaciones de secado industrial, especialmente la producción de celdas de batería, exigen una medición precisa del punto de rocío. A bajos niveles de humedad, incluso pequeñas desviaciones pueden afectar la calidad, el rendimiento y la seguridad del producto. Procesos comunes como la apertura de puertas o esclusas de aire y los cambios de carga requieren señales estables. En este entorno, una señal de salida "congelada" o con un promedio elevado durante la autocalibración puede generar puntos ciegos en el proceso. El TDS501 está diseñado para proporcionar datos continuos del punto de rocío hasta -70 °C Td (-94 °F Td) , lo que permite un mapeo de procesos confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y facilita un control eficiente de la deshumidificación. Con un diseño industrial robusto y una integración sencilla con interfaces analógicas y digitales, el TDS501 ayuda a reducir el consumo de energía evitable y el tiempo de inactividad no planificado.
Áreas de aplicación
Confianza en el proceso que puede consolidar con mediciones repetibles del punto de rocío que funcionan hasta 80 bares de presión.
Cuando el punto de rocío se convierte en una variable de control, se necesita la confianza que brinda una señal que se mantiene constante ante cambios en las condiciones de operación y que proporciona el mismo resultado cada vez que se regresa al mismo estado del proceso. El TDS501 está diseñado precisamente para este tipo de monitoreo confiable, combinando alta repetibilidad con una precisión de ±2 °C Td para respaldar condiciones de producción estables y reproducibles. También está diseñado para garantizar que los cambios típicos de temperatura del proceso no afecten el resultado del punto de rocío, manteniendo la confiabilidad de la medición en entornos dinámicos. Además, con una presión nominal de hasta 80 bar, puede instalarse donde se ejecuta el proceso, lo que lo convierte en una base sólida para el control de procesos y el aseguramiento de la calidad en aplicaciones de aire comprimido a alta presión.
Un sistema de medición totalmente ajustado para un rendimiento fiable.
El TDS501 no es solo un sensor de punto de rocío encapsulado en una carcasa. Es un sistema de medición integral. Los sensores de E+E Elektronik, desarrollados internamente, están optimizados para la aplicación específica, y su profundo conocimiento del comportamiento físico garantiza un rendimiento de medición reproducible y estable. Por ello, E+E Elektronik puede alinear todos los algoritmos operativos relevantes: sensor, electrónica, integración mecánica, montaje y ajuste. De esta forma, funcionan de manera consistente, en lugar de comportarse como componentes independientes. Para los clientes, esto se traduce en resultados estables y repetibles, así como en una base sólida para la toma de decisiones en los procesos, abarcando distintos dispositivos, lotes y condiciones de funcionamiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |