El EE451 mide con precisión la temperatura interior y exterior en sistemas de automatización de edificios, climatización y control de procesos, y permite la regulación de la temperatura en función de las condiciones climáticas. Para el EE451, está disponible una pantalla opcional con salida analógica.
Los datos de temperatura medidos están disponibles en la salida de voltaje o corriente, así como en la interfaz RS485 con Modbus RTU. Además, el EE451 cuenta con una amplia selección de elementos sensores para la medición pasiva de temperatura.
La carcasa compacta y robusta permite una instalación fácil y rápida, así como una detección imparcial de la temperatura ambiente.
Un adaptador opcional y el software gratuito de configuración de productos EE-PCS facilitan la configuración y el ajuste del EE451.
Recinto
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |