Publique sus productos
E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

Traducido por Google,

El sensor de temperatura EE471 con sonda remota mide de forma fiable la temperatura (T) en aplicaciones con limitaciones de espacio y está optimizado para la automatización de edificios, climatización y control de procesos.

Los datos medidos están disponibles en la salida de voltaje o corriente, así como en la interfaz RS485 con Modbus RTU. Alternativamente, el EE471 cuenta con una salida pasiva con una amplia selección de sensores de temperatura.

El diseño con sonda remota es apropiado para instalaciones donde los componentes electrónicos deben protegerse contra altas temperaturas o fuertes vibraciones. El innovador pozo de inmersión está diseñado para mediciones en líquidos.

Un adaptador opcional y el software gratuito de configuración de productos EE-PCS facilitan la configuración y el ajuste del EE471.

Recinto

  • IP65 / NEMA 4X
  • Orificios de montaje externos
  • Tornillos de bayoneta Sonda
  • Información específica del producto impresa en el cable.
  • Salida de cable IP67 (prensado en estrella de la funda del sensor)
Especificaciones
  • Operating temperature

    • remote probe: -30...105 °C (-22...221 °F)
    • electronics: -30...70 °C (-22...158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
Especificaciones técnicas
  • Referenciaee471
  • Familia de productoTemperature Measurement
  • Grupo de productosTemperature Sensors, HVAC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica