El sensor de velocidad del aire EE660 funciona según el principio del anemómetro de película caliente y está optimizado para la medición precisa de velocidades de aire muy bajas en aplicaciones de monitorización de flujo laminar y salas blancas.
El EE660 emplea sensores de flujo de aire E+E fabricados con tecnología de película delgada, lo que garantiza una excelente precisión y estabilidad a largo plazo hasta 0,15 m/s (30 ft/min). El dispositivo está disponible con salida de corriente y voltaje, o con interfaz RS485 y Modbus RTU. El EE660 es configurable y ajustable por el usuario mediante puentes en la placa electrónica o con el software de configuración de producto EE-PCS.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |