Publique sus productos
E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

E+E EE671 - Compact Air Velocity Probe (Duct/Process Monitoring)

Traducido por Google,

El EE671 es una sonda compacta de velocidad del aire para aplicaciones de climatización (HVAC). El elemento sensor de flujo VTQ integrado combina las ventajas de la fabricación de película delgada E+E de última generación con la tecnología de moldeo por transferencia más reciente.

Funciona según el principio del anemómetro de película caliente y garantiza una alta precisión y reproducibilidad, así como una estabilidad a largo plazo y una excelente resistencia a los contaminantes.

El EE671 está disponible con cable fijo o con conexión mediante enchufe. La velocidad del aire medida, de hasta 20 m/s (4000 ft/min), está disponible con salida de voltaje de 0 a 1 V, de 0 a 5 V o de 0 a 10 V, o a través de la interfaz Modbus RTU.

La tuerca de alineación de la sonda y la brida de montaje correspondiente simplifican la instalación, la correcta orientación en el flujo de aire y el control preciso de la profundidad de inmersión.

Mediante un kit de configuración opcional, el usuario puede configurar la salida y ajustar la sonda a través de una interfaz de configuración digital.

Aplicaciones típicas

  • Sistemas de calefacción y ventilación
  • Monitoreo y control del flujo
  • Monitorización del aire de entrada en hornos

Sigma 05 - Plataforma de sensores modulares

El EE671 es compatible con el dispositivo host Sigma 05 de la plataforma de sensores modulares E+E. Juntos, conforman un sensor modular de humedad relativa/temperatura versátil y de fácil instalación (plug-and-play) con salidas analógicas y pantalla opcional. Además del EE072, el Sigma 05 también admite otras sondas de detección inteligentes de E+E. Para más información, visite www.epluse.com/Sigma05.

Especificaciones
  • Measuring range

    • 0...5m/s (0...1000ft/min)
    • 0...10m/s (0...2000ft/min)
    • 0...15m/s (0...3000ft/min)
    • 0...20m/s (0...4000ft/min)

    Accuracy

    • 0.5... 5m/s: ±(0.2m/s (40ft/min) +3% of MV)
    • 1... 10m/s: ±(0.3m/s (60ft/min) +4% of MV)
    • 1... 15m/s: ±(0.35m/s (70ft/min) +5% of MV)
    • 1... 20m/s: ±(0.4m/s (80ft/min) +6% of MV)

    Outputs

    • 0-1/5/10 V (max. 1 mA)
    • Modbus RTU

    Supply

    • 10-29V DC SELV
Especificaciones técnicas
  • Referenciaee671
  • Familia de productoAir Velocity and Flow
  • Grupo de productosAir Velocity Probes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica