El HTS801 está diseñado para satisfacer las más altas exigencias de medición precisa y estable a largo plazo de la humedad relativa (HR) y la temperatura (T) en entornos industriales exigentes con alta humedad constante y contaminación química. Diseñado para funcionar de manera confiable bajo alta humedad constante , exposición química y condiciones extremas , garantiza lecturas precisas de -80 °C a +180 °C (-112 °F a 356 °F) y hasta 300 bar (4351 psi) .
Rendimiento de medición excepcional
El sensor de humedad y temperatura E+E de alta gama, con sistema de calefacción, permite mediciones fiables y estables a largo plazo en entornos extremadamente húmedos o contaminados químicamente. La estructura monolítica del sensor, protegida por el revestimiento patentado de E+E , permite un rápido retorno a las condiciones normales tras la condensación o la contaminación química.
Versátil y robusto
El HTS801 está disponible en seis versiones con distintas longitudes de sonda y cable. Gracias a sus diferentes modos de calentamiento, el HTS801 se adapta perfectamente a las necesidades específicas de cada tarea de medición. Incorpora una carcasa de policarbonato o acero inoxidable con clasificación IP65/NEMA 4X, compatible con diversos módulos de interfaz y opciones de conexión eléctrica.
Sondas inteligentes rapidX
El HTS801 permite el uso de sondas inteligentes enchufables rapidX, para un intercambio de sondas rápido y sencillo. Cualquier sonda inteligente rapidX del HTS801 carga automáticamente sus parámetros específicos al conectarse a la electrónica del HTS801 y puede reemplazarse incluso durante el funcionamiento sin necesidad de configuración, ajuste ni calibración. Esto resulta especialmente útil para minimizar el tiempo de inactividad y sus costes asociados en entornos industriales exigentes, donde la sonda puede sufrir daños ocasionalmente.
Salidas y configuración
Los datos medidos están disponibles en dos salidas analógicas de escalado libre, en la interfaz RS485 (Modbus RTU) o Ethernet-PoE (Modbus TCP) y en las salidas de alarma (relé). La configuración y el ajuste de RH y T del HTS801 se pueden realizar con el software gratuito de configuración de producto PCS10. Opcionalmente, se puede incorporar una pantalla a color de 3,5" con botones para la configuración y visualización.
Mantenga sus sensores fiables y precisos con el programa de servicio de E+E.
El nuevo programa de servicio E+E está disponible para este producto. Evite tiempos de inactividad, garantice la precisión a largo plazo y proteja su proceso con un mantenimiento rápido y profesional.
Aplicaciones típicas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |