Publique sus productos
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)
E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    E+E Sigma05 - Modular Transmitter Platform (Multi‑Probe Humidity/Temp/CO₂)

    Traducido por Google,

    El Sigma 05 es una plataforma modular para sondas inteligentes con salidas analógicas y pantalla. Gracias a sus sondas enchufables e intercambiables, el dispositivo es apto incluso para entornos hostiles y exigentes. El Sigma 05 está disponible en policarbonato o aluminio fundido a presión.

    Flexibilidad: Múltiples sondas y magnitudes medidas
    El Sigma 05 admite hasta 3 sondas de detección E+E con interfaz RS485 y protocolo Modbus RTU. Se pueden asignar hasta 5 magnitudes a medir a las dos salidas analógicas, que se pueden seleccionar y escalar libremente, y a la pantalla gráfica opcional.

    Conectar y usar
    El Sigma 05 incorpora detección automática de sondas E+E y realiza una configuración autónoma del hub basada en reglas. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

    Configuración y ajuste
    El software gratuito de configuración de productos PCS10 permite configurar fácilmente el Sigma 05, asignar la magnitud medida y los umbrales, modificar el diseño de la pantalla, escalar las salidas analógicas y ajustar las sondas conectadas.

    Sondas de detección disponibles para Sigma 05

    • EE072 - Sonda de humedad y temperatura
    • EE074 - Sonda de temperatura
    • EE671 - Sonda de velocidad del aire para sistemas HVAC
    • EE680 - Sensor de velocidad y temperatura del aire para flujo laminar
    • EE872 - Sonda modular para CO₂, humedad, temperatura y presión ambiente.
    • HTP501 - Sonda digital de humedad y temperatura
    • MOP301 - Sonda de humedad de inserción en aceite con Modbus RTU

    Sonda de referencia

    La comprobación de funcionamiento y precisión del Sigma 05 puede realizarse con la sonda de referencia Modbus RTU de E+E en lugar de las sondas de detección habituales. Esta sonda proporciona valores fijos para una amplia gama de magnitudes y cuenta con un certificado individual. Consulte la Guía rápida de la sonda de referencia Modbus RTU para obtener más información.

    Especificaciones
    • MAX. NUMBER OF SENSINGS PROBES

      • 3

      MAX. NUMBER OF MEASURANDS (* 2 ON THE ANALOGUE OUTPUTS / 3 ON THE DISPLAY)

      • 5

      PROBE INTERFACE

      • RS485

      PROTOCOL

      • Modbus RTU

      ANALOG OUTPUTS

      • 0 - 1 V / 2.5 V / 5 V / 10 V
      • 0 / 4 - 20 mA (3-wire)

      ACCURACY OF ANALOGUE OUTPUTS AT 20 °C (68 °F) (*FS = FULL SCALE)

      • 0.02 % FS for 0 - 10 V and 0 - 20 mA

      PROTECTION RATING

      • IP65 / NEMA 4
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasigma05
    • Familia de productoHumidity and Temperature
    • Grupo de productosHumidity Transmitters, Industrial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica