Publique sus productos
E1C24X24-2-24X Dependabilt™ Stainless Steel 72" x 29-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 24" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
E1C24X24-2-24X Dependabilt™ Stainless Steel 72" x 29-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 24" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    E1C24X24-2-24X Dependabilt™ Stainless Steel 72" x 29-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 24" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Traducido por Google,

    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Fregadero Dependabilt™ de acero inoxidable de 72" x 29-13/16" x 43-3/4" (calibre 18) con un compartimento, escurridores de 24" (izquierdo y derecho) y patas de acero inoxidable. El fregadero está fabricado en acero inoxidable serie 300 de calibre 18 con acabado n.° 4 y desagüe central.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado en cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC
    • NSF 2
    • Accesorio: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable de alta calidad, calibre 16, serie tipo 300
    • Tazones de 35,5 cm de profundidad con esquinas redondeadas de 1,9 cm.
    • Un juego de orificios para grifo de 8" entre centros
    • Salpicadero de 9" con repisa para azulejos para una fácil instalación.
    • Incluye patas de acero inoxidable y pies ajustables tipo bala.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE1C24X24-2-24X
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosDependabilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)43.75
    • Ancho (pulgadas)29.81
    • Profundidad (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)86
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos