Publique sus productos
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Temporizador con toma de 1 vía en el mismo mueble. Para montaje empotrado en caja de dispositivos estándar. En una caja de dispositivo estándar de 45 mm, el zócalo sobresale, pero en una caja de 60 mm de profundidad, la parte del zócalo también está completamente empotrada. Tiempos ajustables 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. Con un botón adicional, puede controlar el temporizador desde una ubicación externa. De color negro.

    Especificaciones
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04459
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosOutlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)86
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC001594
    • Nombre ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL