Publique sus productos
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Traducido por Google,

    Tomas de mesa con instalación cuidada, toma de mesa 1xSchuko 1xUSB Tipo A (5V, 3,1A), gris con cable de conexión de 2 m. Muy fácil de instalar, viene con una tapa transparente que protege del polvo y las salpicaduras. Montado en todo tipo de superficies de mesa, se adapta tanto a un entorno público como una oficina como a una encimera doméstica. Realización de agujeros Ø 60mm.

    Especificaciones
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO04462
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de productosUSB Outlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)69
    • Profundidad (mm)69
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC002759
    • Nombre ETIMDesk connecting unit
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets