Publique sus productos
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Base de enchufe triple RS de empotrar. El zócalo tiene conexiones de doble tornillo por fase. Diámetro de montaje 60 mm. Placa de cubierta de termoplástico libre de halógenos. Se suministra sin marco combinado. Las garras de sujeción se pueden pedir por separado. Profundidad de montaje 31 mm. Color: blanco puro.

    Especificaciones
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07265
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosOutlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)26
    • Ancho (mm)127
    • Profundidad (mm)32
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descripción Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL