Publique sus productos
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    Traducido por Google,

    Base de enchufe de techo DCL RS, montaje con contactos de pinzamiento. DCL significa Dispositivo para Conexión de Luminarias, y es un sistema de enchufe y enchufe para conectar el equipo de iluminación fijo. La salida de lámpara DCL para techo se adapta a todas las cajas de techo de ELKO. Carga máxima en gancho de techo 15 kg. Color Blanco Puro.

    Especificaciones
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEKO07330
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de productosDCL Outlets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)31
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Nombre UNSPSCLamp sockets
    • Código UNSPSC39111803
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Descripción Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL